我们周围到处都是电机和电机控制装置。在本设计中,我们重点设计了一种适用于电器、HVAC 压缩机和风扇等的高压电机应用。我们整合了现今许多电力供应要求的功率因数校正 (PFC) 功能,为电机控制子系统提供清洁稳定的 390VDC 电压。这款电机控制系统的核心是一个 32 位高性能 RISC 处理器(瑞萨 RX23T),其中包含浮点单元 (FPU),用于简化算法的实现。RX23T 利用具有三项互补PMW输出的定时器,支持多种算法供下载。在这个方框图中,展示了利用多路并联相电流采样支持无传感器磁场定向控制 (FOC) 的硬件。

主要特性:

  • 单相 PFC 升压控制器,为系统提供稳定的总线电压 (390VDC)
  • 通用输入电压支持 (85VAC - 240VAC)
  • 功率因数高达 0.999,效率高达 98%
  • 高性能运算放大器,用于调节并联电压,实现快速采样
  • 采用多路采样/保持的高速 ADC (1µS),可简化电机相电流采样
  • 高效的 FOC 算法,为其他任务留下充足的MCU执行时间(典型通信)

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RX23T RXv2 内核、FPU、DSP、低成本、高性能,适用于控制应用 数据手册 选择特定设备
       
降压稳压器      
ISL85415 宽输入电压,500mA 输出电流的同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
运算放大器      
ISL28148 4.5 MHz,带超低输入偏置电流的单路或双路精密轨对轨输入-输出(RRIO)运算放大器 数据手册 购买/样品
       
PFC 控制器      
ISL6730B 功率因数校正控制器 数据手册 购买/样品
       

description文档

file_download下载