在建筑、工业和家庭应用领域,环境数据的收集变得越来越重要,因为这些数据可以帮助维持干净的空气,最大限度地减少与有毒和危险气体的接触。此外,为了确保生产现场的安全,良好的空气质量在工厂里也同样非常重要。该气体传感器解决方案可以监控环境里是否存在有毒和危险的气体,并将数据连接到云。
瑞萨电子的 32 位 RX130 MCU 通过智能 Wi-Fi 模块连接到传感器网络,将数据传送到合适的网关,然后连接到云。
主要特性:
- 易于快速集成
- 通过现有的云解决方案以及 AWS 和 RX MCU,实现快速生产
- 市场上具有最高气体敏感度的气体传感器
应用:
- 工厂自动化
- 楼宇自动化
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX130 | 成本优化的高性能微控制器,具有增强的触摸按键功能和 5V 操作支持 | 数据手册 | 选择特定设备 |
气体传感器 | |||
SGAS701 | 微量氢传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
SGAS711 | 可燃气体传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL85415 | 宽 VIN 500 mA 同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL9001A | 低 ISUPPLY,高 PSRR 的LDO | 数据手册 | 购买/样品 |