瑞萨电子为工厂自动化应用提供优化的解决方案,有助于为工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 应用铺平道路。 我们的产品组合包括工业电机控制 IC、电源设备、控制器和传感器,以及用于工业网络、功能安全性和安保等通用技术的执行器。

应用

重置
4-20mA Current Loop Transmitter 4-20mA 电流环发射器
Arm Cortex-A55 MPU Feather SOM Arm Cortex-A55 MPU Feather SOM
Arm Cortex-A55 & Dual Cortex-M33 MPU OSM SOM Arm Cortex-A55 和双 Cortex-M33 MPU OSM SOM
Multi-Sensor Platform for ASi-5 ASi-5 多传感器平台
CC-Link IE TSN 解决方案
IO-Link 主机解决方案
IO-Link Slave Sensor IO-Link 传感器
Modbus ASCII/RTU Slave Board Modbus ASCII/RTU 从板卡
RZ/G2M 多显示器人机界面 SoM 解决方案
USB IO-Link Master USB IO-Link 主控制器
Active Tracking Module 主动跟踪模块
Industrial Sensing with IO-Link Interface 使用 IO-Link 接口进行工业传感
HMI SoM with AI Accelerator 具备 AI 加速器的 HMISoM
Scalable HMI SMARC SoM with AI 具有 AI 功能的可扩展人机界面 SMARC SoM
Printer Control Panel with NFC 具有NFC身份验证的打印机控制面板
具有机器学习和蓝牙 (Bluetooth®) 低能耗物联网传感器板
Cooling/Heating Vests 冷却和加热背心
Force Sensor Solution 力传感器解决方案
Pressure Control 压力控制
Bidirectional 3000W UPS Power 双向 3000W UPS 电源
Trackable Cold Chain Management 可追踪的冷链管理
Image Sensor Module 图像传感模块
RTOS-Based RZ/A3UL HMI SMARC SoM 基于 RTOS 的 RZ/A3UL HMI SMARC 模块化系统 (SoM)
Wi-SUN FAN-Based High Output Sub-GHz Wireless Communication 基于 Wi-SUN FAN 的高输出 Sub-GHz 无线通信
Industrial Gateway with Wi-Fi 6 基于Wi-Fi 6的工业网关
多协议工业以太网交换机
工业 CAN 传感器网络
工业以太网多传感器模块
工业以太网连接物联网传感器集线器
Industrial Sensor Network Slave 工业传感器网络
4-20mA Current Loop System for Industrial Control 工业控制用 4-20mA 电流环系统
Industrial Barcode Scanner 工业条码扫描仪
工业用嵌入式可编程逻辑控制器 (PLC)
Digital Power Conversion with Totem Pole Interleaved PFC 带图腾柱交错式PFC的数字电源
带安全驱动系统的功能安全网络
Industrial Automation System with Industrial Ethernet Module 带工业以太网模块的工业自动化系统
Low-Cost Real-Time Industrial Ethernet Switch 带有 RZ/N1S 的实时工业以太网开关(低成本)
Smart ToF Based Rangefinder with Mobile App 带移动应用程序的基于智能 ToF 的测距仪
Emergency Broadcast System (Watercraft) 应急救援广播系统(船只)
Waste Collection Fleet Management System 废物收集车队管理系统
微型灵活模组系统 (SoM) 解决方案
Torque Control Solution 扭矩控制系统
支持 IO-Link 的传感器系统
数字 IC 老化测试系统
数字照度计
Touchless Button 无接触式按键解决方案
Wireless Pressure Sensor 无线压力传感器
Wireless Multi-Channel Isolated Data Logger 无线多通道隔离数据记录器
Smart Industrial Weight Scale 智能工业电子秤
Smart Water Sensor 智能水传感器
Smart Water Actuator 智能水执行器
Smart Livestock Farming 智能畜牧业
Smart Terminal Backup Power System 智能终端后备供电系统
Smart Asset Tracking Label 智能资产跟踪标签
Flexible 6-Channel Power Sequencer 灵活型 6 通道电源定序器
IoT Cold Chain Monitoring 物联网冷链监控
珀尔帖冷却器
用于 USB-UART、USB-I2C、USB-I3C 的通用 USB 转换器
SMARC System for Single-Core RISC-V MPU 用于单核 RISC-V MPU 的 SMARC 系统
Elevator Control System 电梯控制系统
Precision Weight Scale (Scale-IT) 精准重量称(Scale-IT)
Precision TIG Welding Controller 精密 TIG 焊接控制器
精密工业温度控制
Cellular Cloud Connected System 蜂窝云连接系统
质量流量控制器
超小型指纹传感器
Off-road GPS Guidance System 越野GPS制导系统
Fleet Tracking Solution 车队跟踪
Remote Predictive Maintenance Solution 远程预测性维护
连接工业以太网的传感器
Over-The-Air Update Module for PLC Applications 适用于 PLC 应用的无线更新模块
SMARC System for Single-Core Cortex®-A55 MPU 适用于单核 Cortex®-A55 MPU 的 SMARC 系统
Industrial Automation Solution with ARM Cortex-A53 采用 Arm Cortex-A53 的工业自动化平台
Add-On Voice User Interface (VUI) Solution 附加语音用户界面 (VUI) 解决方案
Isolated Multi-Channel Sensing Solution 隔离式多通道传感
High Accuracy Distance Detector for Security Applications 面向安全应用的高精度距离探测器
飞行时间(ToF)传感器模块

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 8.18 MB 日文
手册 PDF 4.41 MB English(英语) , 日文
2 items

工具集资源

IEC61508功能安全解决方案
利用瑞萨电子基于Arm® Cortex®-M23、-M33 的RA MCU和RX MCU 的SIL3 认证解决方案组合,实现加速您的功能安全设计。