电子阀控制在很多液体和气体的工业应用中必不可少。本设计利用瑞萨 流量传感器来监测液体和气体的输送速率,通过电机控制阀来控制流量。出于安全考虑,使用了两个 MCU。瑞萨 RX23T 专为电机控制应用而设计,而 RX231/RX65N 由于采用了功能安全平台软件,可对电机位置进行冗余监测,测量气体/液体流量,以符合安全集成 2 级 (SIL2) 标准。流量状态显示在 LCD 上,并通过以太网或 RS-485 传输。本设计的工作电压为 12V 或 24V。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RX231 Low-power, High Performance Microcontrollers with 32-bit RXv2 CPU Core and Enhanced DSP and FPU
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX65N 带有 RXv2 内核、大容量 RAM 以及增强安全性、连接性和 HMI 功能的 32 位微控制器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL28134 5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp
|
精密运算放大器 (Vos <1mV), 通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
FS1015 Air Velocity Sensor Module
|
流量传感器 | 购买 / 样片 |
ISL85410 Wide VIN 1A Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RX23T 带有浮点单元 (FPU) 的 32 位微控制器,适用于控制单个逆变器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL32459E ±60V Fault Protected, 3.3V to 5V, ±20V CMR, 20Mbps RS-485 With Cable Invert, ±15kV ESD
|
带过压保护的 RS-485/422 | 购买 / 样片 |