RX23E-A IO-Link 温度传感器解决方案参考设计
该单芯片解决方案采用内置高精度模拟前端 (AFE) 的 32 位 RX23E-A 微控制器来测量温度、信号采集和处理,并通过 ZIOL2401 IO-Link PHY 芯片控制 IO-Link 通信。
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RA2A1 带有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RX23E-A 模拟前端安装式的 32 位微控制器,适合高精度传感、测试和测量设备,
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL80410 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RV1S9160A High CMR, 15Mbps CMOS Output, Low Forward Current(IF) 3.3V/5V Operation, 5-PIN SOP Photocoupler
|
高速 CMOS 输出光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
ISL85415 宽范围 VIN 500mA 同步降压稳压器
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ZIOL2401 Dual Channel IO-Link HV Line Driver with Integrated DC/DC Converter
|
IO-Link 线驱动程序 | 购买 / 样片 |
ISL3159E ±15kV ESD 保护,+125°C,40Mbps,5V,PROFIBUS®,完整的故障保护,RS-485/RS-422 收发器
|
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422, 低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |
RX72M 适用于工业网络解决方案的高性能 32 位微控制器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RZ/N1S Microprocessors Optimized for Small PLC and HMI; Reduces Peripheral Components and Adaptable for Gateway, Sensor Hub
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
该单芯片解决方案采用内置高精度模拟前端 (AFE) 的 32 位 RX23E-A 微控制器来测量温度、信号采集和处理,并通过 ZIOL2401 IO-Link PHY 芯片控制 IO-Link 通信。