该参考设计包括光传感器、温度、湿度传感器和气体传感器。包括传感器数据在内的所有数据都可上传至云。RX65N 微控制器是新一代通用 MCU,带有人机界面 (HMI) 和非常适用于物联网边缘设备的安全功能。借助内置的 DualBank Flash 和 TSIP 安全功能,用户能够建立安全的云通信,并能够轻松地进行安全固件更新。
系统优势
- 实现云的安全连接
- 瑞萨电子 RX65N 云套件简化了物联网边缘设备与 Amazon Web Services (AWS) 的连接,使嵌入式设计人员能够快速轻松地开始设计并连接到 AWS 云。
- 参考设计中包含的光、温度、湿度和气体传感器
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX65N | 120MHz 32 位微控制器,支持更高的安全性、丰富的连接接口和HMI功能 | 数据手册 | 选择特定设备 |
传感器 | |||
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
HS3002 | 高性能相对湿度和温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL29035 | 带中断功能的集成式数字环境光传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL9021A | 250mA 单路,低 IQ、低噪音和高 PSRR LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL80019 | 紧凑型同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
电源 | |||
ISL98607 | 适用于小尺寸显示器的高效电源 | 数据手册 | 购买/样品 |
LED 驱动器 | |||
ISL97634 | 带 PWM 调光的白色 LED 驱动器 | 数据手册 | 购买/样品 |