概览

简介

具有人工智能 (AI) 的可扩展 SMARC 2.1 模块 (SoM) 系统解决方案基于强大的瑞萨电子 RZ/G2 微处理器系列以及完整的电源和时序树。 它展示了用于人工智能人机界面应用(例如智能工业控制终端)的一站式架构。

系统优势:

  • Linux 操作系统
  • 低功耗单核配置
  • 板载单颗可编程时钟发生器
  • 广泛的通信接口支持
  • 带有热插拔支持的稳健电源
  • 低成本逻辑 IC 满足 SMARC 最小空间的标准要求

产品对比

应用

应用

  • 人机界面 (HMI)
  • 嵌入式视觉应用
  • AI 物联网
  • 条形码扫描仪
  • 工业网关
  • 语音系统

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.78 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US219 US219 US219 DDR4 DDR4 DDR4 QSPI QSPI QSPI eMMC eMMC eMMC uSD uSD uSD Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY SPDT Switch SPDT Switch SPDT Switch USB Logic USB Logic USB Logic Boot Logic Boot Logic Boot Logic Power Logic Power Logic Power Logic Power/Reset/Boot SW Power/Reset/Boot Software Power/Reset/Boot Software Interface Interface Interface US 222 Carrier Board Carrier Board Carrier Board Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.80 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 VTT VTT VTT VTT (0.5*VDDQ) VTT (0.5*VDDQ) VTT (0.5*VDDQ) Connector 1 DDR VTT Power DDR VTT Power DDR VTT Power PG00D PG00D PG00D Connector 1.119 Connector 1.120 Connector 1.121 RTC RTC RTC Lever Shifter Lever Shifter Lever Shifter Sheet.77 Sheet.136 Connector 1.137 Connector 1.138 Connector 1.140 Connector 1.141 Sheet.143 Sheet.144 Connector 1.145 Connector 1.149 Clock Clock Clock DDR VPP (2.5V) DDR VPP (2.5V) DDR VPP (2.5V) Ethercore (1.2V) Ethercore (1.2V) Ethercore (1.2V) Vcore (1.1V) VCore (1.1V) VCore (1.1V) VDDQ (1.2V) VDDQ (1.2V) VDDQ (1.2V) D3.3V (3.3V) D3.3V (3.3V) D3.3V (3.3V) SD Card 1 (1.8V/3.3V) SD Card 1 (1.8V/3.3V) SD Card 1(1.8V/3.3V) D1.8 (1.8V) D1.8 (1.8V) D1.8 (1.8V) SD Card0 (1.8V/3.3V) SD Card0 (1.8V/3.3V) SD Card0 (1.8V/3.3V) 24MHz 24MHz 24MHz Audio Audio Audio Audio Audio Audio RTC RTC RTC Audio Audio Audio 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V 25MHz, 3.3V PMIC DA9062 PMIC PMIC LD03,4/VIN LD03,4/VIN LD03,4/VIN LD01 LD01 LD01 LD03.4 LD03,4 LD03,4 Buck1 Buck1 Buck1 Buck2 Buck2 Buck2 Buck3 Buck3 Buck3 Buck4 Buck4 Buck4 LD02 LD02 LD02 I2C I2C I2C RESET RESET RESET RTC RTC RTC Buckx/VIN Buckx_VIN Buckx_VIN MCU RZ/G2UL MCU MCU DBSC DBSC DBSC QSPI QSPI QSPI SDHI SDHI SDHI UART UART UART CAN CAN CAN MMC* MMC* MMC* I2C I2C I2C SPI SPI SPI I2C/UART I2C/UART I2C/UART SDHI*/USB UART SDHI*/USB UART SDHI*/USB UART Parallel IF Parallel IF Parallel IF MIPI/CS12 Parallel MIPI/CS12 Parallel MIPI/CS12 Parallel SSI SSI SSI USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 EXTAL EXTAL EXTAL Ether MAC Ether MAC Ether MAC Ether MAC Ether MAC Ether MAC USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0
Exiting Interactive Block Diagram