概览

拥有一个大型的庭院,意味着房主要为美化景观支付高昂的费用,投入大量的时间。 使用割草机器人,不仅可以节省时间和金钱,还可对庭院进行定期维护。 瑞萨电子为割草机器人提供所有所需的主要部件。

系统优势:

  • 集成模拟前端 (AFE) 的电机控制 IC
  • 功能丰富的电池管理系统 (BMS),支持多达 8 串的锂电池,具有可靠的安全功能,可提供电芯平衡和保护
  • 以 CV/CC 模式进行高效电池充电
  • 电池寿命长,低功耗
  • 使用防水的湿度传感器和电容触摸按键感应单元 (CTSU) 进行雨滴检测和防水操作,以便返回扩展坞站,确保安全操作
  • 使用飞行时间 (ToF) 传感器进行碰撞检测,使用 6 轴 IMU 进行提升/倾斜检测,以便停止刀片运行,进一步提高安全性
  • 扩展坞站集成了电子围栏,具有周边线路和充电状态检测功能
  • 使用无线/GPS 连接实现了远程控制和防盗报警

目标应用:

  • 割草机器人
  • 适用于庭院、住宅和仓库的自主移动解决方案
图像
Robotic Lawn Mower
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
电池组监控器      
ISL94202 独立式 3 至 8 芯锂离子电池组监控器 数据手册 购买/样品
       
升降压控制器      
ISL81401A 40V 单向 4 开关同步升降压控制器 数据手册 购买/样品
       
降压稳压器      
ISL85410 宽输入电压 1A 同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
湿度传感器      
HS3101 带疏水膜的相对湿度与温度传感器 数据手册 购买/样品
       
LDO      
ISL80410 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器 数据手册 购买/样品
       
存储器      
AT45DQ161 支持双路和四路 I/O 的 16-Mbit SPI 闪存,最小电压 2.3V 数据手册 购买/样品
       
微控制器      
RA4M1 适用于 HMI 的 32 位 MCU,带有 48MHz Arm® Cortex®-M4 以及 LCD 控制器和电容式触控 数据手册 购买/样品
RL78/G12 适合于通用应用的紧凑型、低功耗微控制器,Sub-MCU 的理想之选 数据手册 购买/样品
       
电机控制      
RAJ306001 带有内置 16 位 MCU (RL78/G1F) 的 30V 电机控制 IC 数据手册 购买/样品
       
运算放大器 (Op Amp)      
ISL28191 单路电源超低噪声,低失真,轨到轨输出,运算放大器 数据手册 购买/样品
ISL28214 双路通用微功耗 RRIO 运算放大器 数据手册 购买/样品
       
接近传感器      
ISL29501 飞行时间 (ToF) 信号处理 IC 数据手册 购买/样品

视频和培训