概览

简介

这种安装在室内采暖散热器上的温控器是一种非常普遍的紧凑型解决方案。

系统优势:

  • MCU 将数据输出到 LCD 段码显示器(成本最低)或图形矩阵 LCD 上
  • 通过 GreenPAK™ 可编程混合信号矩阵,可以在无需更改原理图/PCB 且无需电源晶体管的情况下使用有刷 DC 或步进电机。
  • RL78 微控制器设备可使用低功耗蓝牙 (LE) 或 Wi-Fi 模块轻松扩展系统

目标应用:

  • 安装散热器的温控器,带低成本独立电机
图像

产品对比

应用

图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合