大多数电子秤使用桥式传感器进行精确测量。这种测量方式的挑战在于,来自传感器的输出差分信号非常小,需要在处理之前进行放大。对于一般的 MCU 控制系统,这通常涉及使用具有高准确度 ADC 和电压基准源的仪表放大器。RA2A1 微控制器(MCU)的优势是它集成了一些高精度模拟功能,如运算放大器、24位 Sigma-Delta ADC、16 位 ADC 和 DAC。这使设计人员能够通过减少外部组件来简化其设计。它还可以减少系统总体的空间和成本,同时提高系统可靠性。微控制器中模拟功能的集成提供了有效的方式来组合模拟和数字功能,这些功能可以在用户完全控制下协同工作。此系统解决方案提供了一种检测传感器信号并使用 RA2A1 MCU 进行测量的准确方法。
系统优势
- RA2A1 MCU 提供了集成的运算放大器配置功能
- RA2A1 具有 24 位 sigma-delta 模数转换器功能
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RA2A1 | 集成了 24 位 sigma-delta ADC 的 48MHz Arm® Cortex®-M23 内核 | 数据手册 | 选择特定设备 |
LDO | |||
ISL9021A | 250mA 单路,低 IQ、低噪音和高 PSRR LDO | 数据手册 | 购买/样品 |