选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RX21A Microcontroller with 24-bit ΔΣ A/D Converter for Measuring Instruments, Including Smart Meters
|
RX 系列 32 位高功效 MCU | 购买 / 样片 |
RX65N 带有 RXv2 内核、大容量 RAM 以及增强安全性、连接性和 HMI 功能的 32 位微控制器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
R1EX24064A Two-wire serial interface 64k EEPROM (8-kword × 8-bit)
|
EEPROM 和 PROM | 购买 / 样片 |
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
ISL85415 宽范围 VIN 500mA 同步降压稳压器
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
R2A20114BFP Continuous Conduction Mode Interleaving PFC Control IC
|
功率因数校正 (PFC) 控制器 | 购买 / 样片 |
ISL6721 灵活的单端电流模式 PWM 控制器
|
反激式和正激式控制器 , 升压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |
ISL81601 60V 双向四开关同步升降压控制器
|
升降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |