在家用电器中,温控器用于实现集中控制。在传统温控器阵营中,机械温控器已逐渐被段码式 LCD 显示屏所替代,但仍基本采用机械式控制按键。
该温控器设计支持用户连接到云并升级到更大尺寸的彩色显示屏,从而更简单易用且实现更佳的人机界面 (HMI)。在该解决方案中,Synergy S5D9 MCU 支持云连接和 LCD 控制。RX231 MCU 语音识别参考设计允许用户快速评估并实施语音控制。ISL32704E 收发器支持完全隔离的 ESD RS-485 接口,为现代家庭中嘈杂的电子环境提供更高的可靠性。另外,HS300x 传感器提供高准确度和卓越的稳定性,可用于测量湿度和温度。
主要特性:
- 语音识别参考设计
- 轻松连接云端
- 高性能 S5D9 Arm® Cortex® MCU,内置 TFT-LCDC,电容式触控(带有符合质量要求的 SSP)
- 完全隔离的可靠 RS-485 接口
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RX231 | RRXv2 内核、FPU、DSP、48 引脚、256K 闪存、丰富的通信接口 | 数据手册 | 选择特定设备 |
S5D9 | Arm® Cortex®-M4 内核、高性能、丰富的通信和 HMI 功能 | 数据手册 | 选择特定设备 |
降压稳压器 | |||
ISL854102 | 宽输入电压 VIN﹑1.2 A 输出电流的同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL80510 | 单路输出、高性能的 5V/1A 稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
收发器 | |||
ISL32704E | RS-485 收发器,具有高驱动功能和强大的 ESD | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
HX3001 | 相对温湿度传感器 IC | 数据手册 | 购买/样品 |