模组系统 (SoM) 解决方案为小尺寸,即用型处理器模块。 借助 SoM,客户能够加快嵌入式产品的上市速度,缩短其整体项目日程。

RZ/G2E SoM 符合 SMARC 2.1 的要求,支持各种高速接口(USB 3.0、PCI Express、千兆以太网)、LCD 和音频。

系统优势:

  • 完全符合 SMARC 2.1 时,借助其高兼容性和可扩展性,用户能够构建灵活且可扩展的系统。
  • 提供紧凑优化的电源设计,配备多通道时钟发生器。
  • RZ/G2E 微处理器 (MPU) 采用 64 位多核架构,具有先进的图形功能和高带宽内存接口,可提供带增强型人机接口的高性能嵌入式系统。
  • 支持由 AlphaProject Co., Ltd.公司提供的 SMARC 开发套件(SMARC 模块、扩展板、驱动、软件)。

目标应用:

  • 工业和建筑自动化中的 HMI 应用
  • 测试与测量设备
  • 安全和监视系统
图像
SMARC SoM Module for RZ MCUs