概览

简介

The RAA462113FYL is an 8M BSI CMOS image sensor for security applications. The sensor features High Dynamic Range (HDR) and Phase Detection Autofocus Assist (PDAF Assist) functions for performance at high contrast and variable ranges; it supports both MIPI-CSI2 or SLVS output formats, with support to 60fps (12-bit digital output).

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 2.51 MB
Product Reliability Report PDF 176 KB
传单 PDF 871 KB 日文
产品变更通告 PDF 86 KB 日文
传单 PDF 289 KB 日文
传单 PDF 308 KB 日文
6 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 其他 ZIP 7.19 MB
1 item

开发板与套件

开发板与套件

模型