据估计,生物识别市场的规模将在 2022 年达到 327.3 亿美元,2016 到 2022 年之间的年复合增长率将达到 16.79%。 这一市场增长的驱动因素主要是政府对生物识别系统的采用,以及金融和卫生领域对生物识别技术日益广泛的应用等。 其中两种规模最大的使用案例为个人身份识别和双重生物认证,均采用了如下技术:
系统优势
瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。