凭借瑞萨 RZ/A2M 微处理器的动态可配置处理器(DRP)功能,可助力客户实现低成本且高速图像识别解决方案。RZ/A2M 的 DRP 负责处理从图像传感器接收的信号。温度传感器用于测量图像传感器的温度,由于它是非冷却系统,因此对环境温度非常敏感。
系统优势
- RZ/A2M 微处理器(MPU)提供的图像处理性能是其前一代产品 RZ/A1 MPU 的 10 倍,并且搭配瑞萨独有的 DRP,能够以低功耗实现实时的图像处理。
- 电源和时序产品提供紧凑的解决方案
系统框图
图像

推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微处理器 | |||
RZ/A2M | 基于嵌入式人工智能的高速图像处理器,支持动态可配置 (DRP) 技术 | RZ/A2M 用户手册硬件篇 | 选择特定设备 |
PMIC | |||
ISL9305H | 带 I2C 接口的 3MHz 双路 1.5A 降压转换器和双路低输入 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL85005 | 4.5V-18V 输入、5A 高效率同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
HS3001 | 高性能相对湿度和温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
5X35023 | 内置晶体的 VersaClock® 3S 可编程时钟发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |