业界首个使用RL78/I1C(512KB)的Continuous Metrology FOTA解决方案

对于实现同时执行微控制器操作和固件更新的持续运行的操作系统而言,这是最佳的解决方案。如果是智能电表,它完全无需停止计量动作,即可更换为新固件,解决了电费计费损失的问题,在业内属于首创技术。

什么是FOTA?

FOTA是Firmware update Over The Air的缩写,该功能在安装设备后通过无线通信等将微控制器的固件重写为新固件。在传统的FOTA中,将新固件存储在缓冲用的闪存ROM中,再重写微控制器中内置的闪存ROM,然后通过复位/重启来更新固件。然而,在这种机制之下,微控制器功能将会暂停,而在此期间会发生系统无法运行以及无法获取信息之类的问题。在智能电表中,由于电力计量功能停止会导致电量计费损失问题,使得满足各个国家/地区规定和电力企业要求的固件更新工作难上加难。

Continuous Metrology FOTA

RL78/I1C(512KB)配备了双存储库构成的快闪ROM和存储库替换功能。由于闪存ROM的各存储库可以独立运行,因此在闪存ROM编程过程中微控制器也能继续运行。此外,利用无需复位的软件技术来切换闪存库和启动新固件,用户完全无需停止微控制器功能即可将系统更新为新固件。RL78/I1C(512KB)的FOTA解决方案不仅适用于智能电表,还适用于需要持续运行的系统。

图像
Continuous Metrology FOTA (Firmware update Over The Air)

FOTA解决方案的应用领域

  • 智能水表
  • 智能燃气表
  • 工业设备
  • 民生设备

敬请各位放心利用瑞萨电子的FOTA解决方案。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
RL78/I1C(512KB) FOTA Sample Software Rev.1.00 手册 - 软件 PDF 1.70 MB
- RL78/I1C(512KB) FOTA Sample Software Rev.1.00 - Sample Code 样例程序 ZIP 2.96 MB
RL78/I1C(512K) FPB Signal Board Rev.1.00 手册 - 硬件 PDF 1.14 MB
RL78/I1C(512KB) Continuous Metrology FOTA Rev.1.00 手册 - 开发工具 PDF 1.57 MB
- RL78/I1C(512KB) Continuous Metrology FOTA Rev.1.00 - Sample Code 样例程序 ZIP 2.86 MB
RL78/I1C(512KB) Fast Prototyping Board Quick Start Guide (Software) Quick Start Example Project
相关文件: 样例程序
快速入门指南 PDF 1.77 MB
其他
RL78/I1C (512KB) FOTA Solution 概览 PDF 306 KB

file_download下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
样例程序
RL78/I1C(512KB) FOTA Sample Software Rev.1.00 - Sample Code 样例程序 ZIP 2.96 MB
- RL78/I1C(512KB) FOTA Sample Software Rev.1.00 手册 - 软件 PDF 1.70 MB
RL78/I1C(512KB) Continuous Metrology FOTA Rev.1.00 - Sample Code 样例程序 ZIP 2.86 MB
- RL78/I1C(512KB) Continuous Metrology FOTA Rev.1.00 手册 - 开发工具 PDF 1.57 MB
RL78/I1C(512KB) Fast Prototyping Board Quick Start Guide (Software) Quick Start Example Project Rev.1.00 - Sample Code
相关文件: 快速入门指南
样例程序 ZIP 1.99 MB