概览

简介

未来几年中,预计有上万亿物联网设备连接到云,面临的挑战在于没有足够的带宽来处理中央数据中心中的全部信息。为了缓解带宽限制,焦点将逐渐聚集到网络边缘的数据处理上,从而在本地应用级别提供有用的,切实可行的处理能力。这个问题的一个示例是智能安全,即通过音频或视频处理提供监控。

该边缘计算设计借助瑞萨的微处理器 (MPU) 器件实现快速本地处理,进而实现全面的安全控制解决方案功能。RZ/A2M 具有大容量内部 RAM (4MB),采用动态可配置处理器 (DRP) 提供 10 倍图像处理性能以支持边缘计算功能,并通过 MIPI/LVDS/2 端口以太网提供强大的连接功能。

该解决方案还采用了瑞萨电子高性能的功率和模拟器件,如DC/DC、LDO、RS-485/422 收发器和具有高稳定性及高精度的温度和湿度传感器。

系统优势:

  • 利用片内 4MB RAM、DRP 技术提供高性能和合适的 MPU RZ/A2M
  • 丰富的连接接口,包括适用于摄像头的 MIPI、2 端口以太网、RS-485、USB、CAN、Hyper-Bus
  • 完整的瑞萨 RS-485 收发器、DC/DC、LDO、温度/湿度传感器器件组合

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

16:9 Sheet.97 IRIS Module IRIS Module IRIS Module CN076 CN076 CN076 RS-485 1 RS-485 RS-485 USB USB USB CAN 1 CAN CAN SD Card SD Card SD Card Connector double arrow.27 Connector double arrow.28 Connector double arrow.29 Connector double arrow.30 Connector Arrow MIPI MIPI MIPI Connector Arrow.46 Connector Arrow.48 Connector Line AUX Power AUX Power AUX Power Connector 1 Connector 1.54 Sheet.55 Regulator Regulator Regulator Sheet.57 DC/DC DC/DC DC/DC Hyper RAM Hyper RAM Hyper RAM NAND 2 NAND NAND Connector double arrow.69 Connector double arrow.71 TFT-LCD TFT-LCD TFT-LCD Connector double arrow.73 PHY 1 PHY PHY Connector double arrow.75 PHY 2 PHY PHY Connector double arrow.77 Wi-Fi/4G Module Wi-Fi/4G Module Wi-Fi/4G Module Connector double arrow Connector double arrow.81 Connector double arrow.84 RJ45 1 RJ45 RJ45 Connector double arrow.86 RJ45 2 RJ45 RJ45 Connector double arrow.88 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor System 5V System 5V System 5V 5V 5V 5V 3.3V/300mA 3.3V/300mA 3.3V/300mA 1.2V/1.5A 1.2V/1.5A 1.2V/1.5A RS-485 2 RS-485 RS-485 IRIA Module Camera Camera Camera MPU Platform: RZ/A2M MPU MPU Simple ISP by DRP Simple ISP by DRP Simple ISP by DRP Ethernet Ethernet Ethernet USB I/F USB I/F USB I/F CAN 2 CAN CAN SDHI SDHI SDHI Hyper BUS Hyper BUS Hyper BUS NAND 1 NAND NAND I2C I2C I2C LVDS LVDS LVDS Ethernet 1 Ethernet 1 Ethernet 1 Ethernet 2 Ethernet 2 Ethernet 2 SPI SPI SPI
Exiting Interactive Block Diagram