对于生物传感(或智能家居应用等其他用例),传感器数据需要通过 Bluetooth® 收集并传输到智能手机或云端。传感器可以是脉搏血氧计、光电容积描记 (PPG)、陀螺仪、加速度计、湿度、温度、环境光设备等的任意组合。这些设备通常功率较低,是可移动设备(如使用小型锂离子电池),需要无线充电以摆脱物理连接。这种成功的组合突出了一个完整而紧凑的解决方案。
系统框图
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RL78/G14 | 低功耗高性能通用微控制器 | RL78/G14 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
RL78/G1C | 支持 USB 通信和快速充电的紧凑型微控制器(USB 2.0,BC 1.2 兼容) | 数据手册 | 选择特定设备 |
RY7011A | 蓝牙低功耗微控制器,支持智能连接,具有业界最低的电流消耗水平 | 数据手册 | 选择特定设备 |
传感器 | |||
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
HS3001 | 高性能相对湿度和温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL29033 | 带中断功能的超低照度、低功耗、集成数字环境光传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
OB1203 | 心率,血氧浓度,脉搏血氧饱和度,接近度,光和颜色传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
功率接收器集成电路 | |||
RAA457100 | 适用于低功耗应用的无线充电系统接收器 | 数据手册 | 购买/样品 |
功率发射器集成电路 | |||
RAA458100 | 适用于低功耗应用的无线充电系统发射器 | 数据手册 | 购买/样品 |
MOSFET | |||
UPA2690 | Nch/Pch 双路功率 MOSFET 20V 4.0A 42mΩ 6pinHUSON2020 | 数据手册 | 购买/样品 |
![]() |
无线充电应用适用于扩展到智能眼镜的可穿戴技术 | 博客 | 2022年3月16日 |