图像

该系统是手表、耳机和充电盒等低功耗电子设备的移动电源。 该系统可作为独立设备运行,无需对 MCU 进行编程,并接受来自 USB 电缆或无线扩展底座的输入。 在独立模式下运行的 DA9070 电源管理 IC 在存在输入时可为电池充电,或在放电时管理系统的剩余电量。 在传输模式下运行的附带 P9415 无线充电接收器允许 5W 电源传输,以便为轻型电子设备充电或供电。
系统优势:
目标应用:
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
负载开关 | |||
SLG59M1527V | 4.5A 双 N 通道负载开关 | 数据手册 | 购买/样品 |
运算放大器 | |||
SLG88104 | 四通道通用运算放大器 | 数据手册 | 购买/样品 |
电源管理芯片 (PMIC) | |||
DA9070 | 针对可穿戴设备和家居自动化的高度集成式 PMIC | 数据手册 | 联系销售 |
无线充电接收器 | |||
P9415 | 适用于 30W 应用的无线充电接收器,具备 Wattshare™ 支持 | 数据手册 | 购买/样品 |
无线电源发射器 | |||
P9247 | 适用于具有快充模式智能手机和 30W 应用的无线电源发射器 | 数据手册 | 购买/样品 |