智能手表等可穿戴设备变得更智能,耗电量也更大。 该解决方案采用较低功耗的集成式设备,实现长效电池续航和紧凑型设计。 支持蓝牙™低功耗 (LE) 和无线充电,让各种应用和服务的开发成为可能。
系统优势:
目标应用:
心率、血氧浓度、脉搏血氧仪、接近感应、光和色彩传感器
GreenFET 双 P 通道反向阻断负载开关
GreenPAK™ 微功率运算放大器
获得 ULPMark-CP 705 高评分、基于 SOTB™ 工艺技术的全球顶级超低功耗 MCU
全球最小且最低功耗的蓝牙™ 5.1 片上系统
Wireless Power Transmitter for up to 5W Applications
Wireless Power Receiver for Low Power Applications
High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
针对可穿戴设备和家居自动化的高度集成式 PMIC