无线电池充电应用于多种由电池供电的产品,如智能手机、智能手表及很多其他电子产品。无线充电技术最初针对小型个人电子产品,现在正逐渐进入汽车和商业应用领域。
这一成功的组合展示了一个能同时为2到4个锂离子电池提供15W充电的解决方案。
系统框图
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
锂离子电池管理器 | |||
RAJ240045 | 2 至 4 串锂离子电池管理器 | 数据手册 | 购买/样品 |
升降压控制器 | |||
ISL81401 | 40V 双向四开关同步升降压控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
无线充电发射器 | |||
P9242-R | 符合 WPC 1.2 的 15W 无线充电发射器 | 数据手册 | 购买/样品 |
无线充电接收器 | |||
P9221-R | 符合 WPC 1.2.2 的 15W 无线充电接收器 | 数据手册 | 购买/样品 |