本产品采用小型笔式设计,是一款具有光学字符识别 (OCR) 功能的手持式扫描仪。这款笔式扫描仪/阅读器不仅可以捕获并储存可下载的字符,还可以通过内置的小型扬声器将词语读出来。该设计的核心是瑞萨 RL78/G14——一款业界领先的低功耗 MCU。MCU 与图像传感器和微型 SD 卡之间有接口,并通过数控电位器控制扬声器的音量。此外,这款笔式扫描仪/阅读器由可充电电池供电,而电池则通过 ISL9205 进行充电管理。

有关如何设计笔式扫描仪/阅读器的详细信息,请参阅笔式扫描仪/阅读器 RL78 快速解决方案参考设计页面。

主要特性:

  • 使用 OCR 扫描并捕获 micro-SD 卡上的数据
  • 通过内置扬声器读出捕获的语句
  • 工作电流极低,从而延长电池续航时间
  • 结构小巧,带可充电电池,通过 USB 接口充电

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RL78/G14 低功耗高性能通用微控制器 RL78/G14 硬件用户手册 选择特定设备
       
LDO      
ISL9001A 工作电流小、PSRR 高的 LDO 数据手册 购买/样品
       
电池充电器      
ISL9205 锂离子电池充电IC 数据手册 购买/样品
       
电位器      
ISL22316 带 I2C 总线接口的数控电位器(XDCP) 数据手册 购买/样品
       

description文档

file_download下载