电磁感应加热 (IH) 烹饪功率低、使用安全,在市场上大受好评。能加热所有金属烹饪器具的感应加热烹饪设备现已上市,非常适用于“全电气”家庭。这些家用电器需要高性能微控制器 (MCU) 控制加热过程,并且需要先进的控制器件,比如触摸显示器(现已迅速成为设备标配),因为它们简单易用,且方便清洗。

主要特性:

  • RX23T MCU 针对复杂逆变控制算法而设计,适用于IH逆变加热器控制
  • RX130 MCU 解决方案提供了用户界面和高性能触摸界面
  • 支持无线连接智能控制系统

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RX130 成本优化的高性能微控制器,具有增强的触摸按键功能并支持5V操作 数据手册 选择特定设备
RX23T RXv2 内核、FPU、DSP、低成本、高性能,适用于控制应用 数据手册 选择特定设备
       
LDO      
ISL80505 高性能 500mA LDO 数据手册 购买/样品
ISL9005A 低 ISUPPLY、高 PSRR 的 LDO 数据手册 购买/样品
       
运算放大器      
READ2302 高驱动能力,高转换率,全范围输入输出,CMOS 双通道运算放大器 数据手册 购买/样品
       
光电耦合器      
PS9031 IGBT 栅极驱动光电耦合器 数据手册 购买/样品
       
传感器      
HS3002 高性能相对湿度和温度传感器 数据手册 购买/样品
       

description文档

file_download下载

print新闻及更多资源