瑞萨将气体和湿度传感器与 RL78/G1D 微控制器相结合,能更容易通过便利的设备实时监控尿布气味。RL78/G1D Bluetooth® 低能耗 (BLE) 微控制器设计用于智能连接,具有业界最低的功耗水平。它是一个紧凑的模块,内置适用于射频芯片和天线(已经过认证)的内置 32MHz 晶体谐振器。该设计还包括 ISL9000A,一种低噪声、高 PSRR 和低 IQ 的 双路 LDO。
系统优势
系统框图
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RL78/G1D | Bluetooth® 低功耗微控制器,支持智能连接 | RL78/G1D 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
传感器 | |||
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
HS3001 | 高性能相对湿度和温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL9000A | 双路 LDO,低噪声、超高 PSRR 和低 IQ | 数据手册 | 购买/样品 |