概览

简介

血糖仪用于测量血糖水平,帮助监测健康状况。近年来,对此类高效仪器解决方案的需求持续增长,自我监测血糖仪市场规模在 2017 年达到 143 亿美元,而到 2024 年前有望以 5.1% 的年复合增长率持续增长。

对于该解决方案,瑞萨电子的 RX231 微控制器 (MCU) 带有蓝牙低能耗 (LE) 模块、电容式触摸感应、LCD控制和USB 通信接口,实现一体化封装。由于具有较低的输入偏移和偏置电流,ISL28214 运算放大器 (op amp) 适用于跨阻抗放大器,而 ISL90727 数控电位器 (XDCP™) 则提供可设定的增益。HS3001 温度和湿度测量支持对信号进行偏移计算,从而实现准确测量。另外,ISL9001A 低压降线性稳压器确保始终维持正常电压。

图像

特性

  • 内置电容式触控功能的高度集成RX231 MCU
  • 增益可设定,针对所有输入实现最大输出信号电压
  • 可靠的湿度和温度测量
  • 电源简单,电流消耗较低

产品对比

应用