概览

这款 100W AC/DC 快充无绳手持式搅拌机使用单相 BLDC 电机驱动、单霍尔传感器和全桥栅极驱动器,可降低系统的总成本。 这款搅拌机专为低功耗的高速电机驱动技术而设计,可实现多速控制操作、方向控制和使用锂离子电池供电的轻量级系统。

系统优势:

  • 低成本的单相 BLDC 电机驱动系统,可减少 2 个 MOSFET、1 个半桥栅极驱动器和 2 个霍尔传感器。
  • 对于用于单相 BLDC 电机的低功耗全桥驱动,使用 RL78/G14 微控制器实现基于占空比的速度控制和方向控制。
  • 通过 ISL94202 电池组监控器 IC 将最多为 8 芯的电池管理系统 (BMS) 与所有保护功能和栅极驱动搭配使用,用于为 CFET 和 DFET 提供支持。
  • 适用于无绳手持式搅拌机的 AC/DC 100W 快速充电器采用 iW9809 AC/DC 控制器(用于准谐振 (QR) 反激)和 iW709 USB PD 3.0 接口 IC(用于同步整流)。

T目标应用:

  • 家用电器
  • 厨房电器
  • 高速,单相,BLDC 电机驱动
图像
Cordless Single-Phase BLDC Hand Blender
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams