概览

简介

工业领域的客户通常需要实时以太网解决方案,也称为工业以太网。 常见标准包括 EtherCat、Powerlink、Sercos III、PROFINET、Modbus TCP 等。 Renesas 为工业以太网交换机提供完整的解决方案,采用单一的 24V直流电源,适用于具有多达五个以太网端口的中端应用。

系统优势:

  • 高达 5 个以太网端口
  • 支持多种工业以太网协议
  • PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT
  • 集成 QSPI 闪存
  • 仅需要 1 个 24V直流(9V 至 48V)电源
  • 所有其他电源轨都在内部生成
  • 仅需要两个组件即可为整个应用提供电力
  • 减少电路板空间

产品对比

应用

应用

  • 工业以太网交换机

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

Template 1 Sheet.62 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Connector Line Connector Line.61 EU013 EU013 EU013 Ethernet PHY #1 Ethernet PHY #1 Ethernet PHY #1 Ethernet PHY #2 Ethernet PHY #2 Ethernet PHY #2 Ethernet PHY #3 Ethernet PHY #3 Ethernet PHY #3 Ethernet PHY #4 Ethernet PHY #4 Ethernet PHY #4 Ethernet PHY #5 Ethernet PHY #5 Ethernet PHY #5 Bi-directional Connector Arrow Bi-directional.37 Bi-directional.38 Bi-directional.39 Bi-directional.40 Bi-directional.41 7 Label Text 10pt.1046 7 7 Sheet.46 Connector Arrow.47 Connector Arrow.48 Connector Arrow.49 1.15V 1.15V max 1.5A 1.15Vmax 1.5A 3.3V 3.3V max 5A 3.3Vmax 5A Connector 1.160 Connector 1.160.64 Connector Arrow.65 Connector 1.66 Connector Arrow.67 2.4V 2.4V (9 to 48V) 2.4V(9 to 48V) Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck-Regulator Buck Regulator Buck Regulator MPU MPU MPU MPU Ethernet #1 Ethernet #1 Ethernet #1 Ethernet #2 Ethernet #2 Ethernet #2 Ethernet #3 Ethernet #3 Ethernet #3 Ethernet #4 Ethernet #4 Ethernet #4 Ethernet #5 Ethernet #5 Ethernet #5 QSPI QSPI QSPI R-In Engine Hardware Asselerator R-In Engine Hardware Asselerator R-In Engine Hardware Asselerator Int. Osc. 40MHz Int. Osc. 40MHz Int. Osc. 40MHz VDD33 VDD33 VDD33 VDD11 VDD11 VDD11 Flash QSPI Flash QSPI Flash QSPI Flash QSPI VCC VCC VCC
Exiting Interactive Block Diagram