此微型灵活 SoM 是一种将微控制器 (MCU)、FPGA 和可编程混合信号矩阵集成到单板上的解决方案。 在设计产品时,它就能帮助用户替换传统的“芯片先定”开发策略,并且只需执行功能接口。 它可以简化硬件开发流程、减少开发时间并帮助客户更快地完成产品迭代。
系统优势:
GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Asynchronous State Machine, LDOs, and DC/DC Converter
带有 RXv2 内核、大容量 RAM 以及增强安全性、连接性和 HMI 功能的 32 位微控制器
MicroClock Programmable Clock Generator