R-Car E3 与可配置式 PCIe 时钟发生器的组合可提供优化的大尺寸面板和支持多种接口标准的图形化显示仪表盘解决方案,适用于入门级应用。

系统优势:

  • 参考板可以让开发人员有效地对基于 R-Car E3 的解决方案性能进行评估并缩短产品开发周期
  • R-Car E3 可在最大 12.3 英寸和 1920 x 720 像素大屏幕实现流畅的 3D 仪表盘显示
  • 灵活的电源管理芯片 (PMIC) 系统可为多种多核片上系统 (SoC) 供电,并集成具有多种睡眠模式的全电源轨管理系统,从而实现优化的系统解决方案
  • 为 R-Car SoC 配备经验证的 PMIC,可以降低成本并缩短开发时间
图像
Full Graphics Cluster & Cockpit Solution with R-Car E3
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
带 SoC 的板卡和套件      
Ebisu (RTP0RC77990SEB0020S) 适用于入门级 SoC 的评估板
可根据要求提供设计信息(原理图、Gerber、物料清单)和驱动程序软件。
联系销售 联系销售
       
片上系统(SoC)      
R-Car E3 用于汽车计算的入门级 SoC (7.5K DMIPS,GE8300 GPU,2x Arm® Cortex®) 联系销售 联系销售
       
时钟发生器      
9FGV0841 8 路输出 1.8V PCIe Gen1-4 时钟发生器,Zo = 100Ω 数据手册 购买/样品
       
电源管理芯片 (PMIC)      
DA9224A 汽车级多相降压转换器(0.8mm 间距) 数据手册 联系销售
DA9063A 17 outputs (Buck x 6, LDO x 11) 用于移动和汽车应用的系统 PMIC 数据手册 购买/样品
       
预调节器      
RAA271050 用于汽车应用的 4A 高效同步降压稳压器 数据手册 联系销售