概览

描述

瑞萨电子传感器解决方案可实现车载压力监测(例如 HVAC 或机油应用)和位置传感(例如油箱燃油油位)。 传感器解决方案使用传感器信号调节器 (SSC)、降压控制器 (DC/DC) 和微控制器 (MCU) 提供灵活、高精度和全面的系统解决方案。

系统优势:

  • 可供集成的SSC接口选项包括 SENT、I2C 或 LIN 接口
  • 通过已有的通讯板和图形界面实现用户友好的 SSC 配置
  • MCU 提供功能安全选项、CAN 接口和丰富的软件选项,减轻了主 ECU 的负担
  • RH850/F1x 汽车 MCU提供额外的功能安全选项

联系销售

图像

视频和培训

用于汽车的传感器信号调节芯片方案

瑞萨的传感器信号调节器 (SSC) 解决方案具有极高的成本效益和灵活性。

视频笔录

我叫 Maria Agalidis,来自瑞萨电子。 今天我们来讨论传感器信号调节芯片方案。

车用传感器的主要挑战是捕获模拟信号,并将其可靠地转换为汽车微控制器的数字信息。

如今,我们的 SSC(传感器信号调节芯片)能够捕获压力和温度,并将其转换为汽车需要的精准信息。 尽管环境中存在各种挑战比如 EMI、电压降,噪声等,我们的产品还是能够准确转换数据。

我们的演示是传感器信号调节芯片在排气系统等恶劣环境中运行的明显示例。 在本演示中,我们可以看到两个高温探头和两个压力传感器,它们控制和监控排放微粒过滤器。 传感器正在测量排放系统的效率,并且还会向控制单元发送各类诊断信息。 这个芯片为双通道解决方案,能够同时服务两个检测探头。

因此该解决方案具有极高的成本效益和灵活性。 这就是为何一级制造商都在汽车的不同应用中使用这款 SSC(传感器信号调节芯片)。

图像
Winning Combos

用于汽车的成功产品组合

瑞萨电子的汽车成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理+ 连接)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

发现更多成功产品组合