RL78/G23-64p 快速原型开发板 (RL78/G23-64p FPB)
RL78/G23-64p 快速原型开发板配备RL78/G23微控制器,是一种专门用于各种应用开发试产的原型开发板。它只需连接USB线即可编写/调试程序,无需任何其他工具即可着手评估。此外,它还可以使用传统E2仿真器和E2 Lite仿真器实现高性能调试(有关方法,请参考用户手册)。标配Arduino...
瑞萨电子的AD/ADAS卫星雷达系统解决方案是一种集中处理的雷达系统。 它由几个卫星单元组成,其各自的雷达收发器连接到中央处理单元。 该解决方案在设计时考虑了自动泊车和环视监控应用。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
RL78/G23-64p 快速原型开发板配备RL78/G23微控制器,是一种专门用于各种应用开发试产的原型开发板。它只需连接USB线即可编写/调试程序,无需任何其他工具即可着手评估。此外,它还可以使用传统E2仿真器和E2 Lite仿真器实现高性能调试(有关方法,请参考用户手册)。标配Arduino...
瑞萨正在进入汽车雷达市场,推出用于ADAS 和3+ 级自动驾驶的全新雷达收发器系列。 深入了解瑞萨电子解决方案,并去发掘瑞萨电子为最高精度设计的高性能28nm RF CMOS 雷达收发器是如何造就高清成像雷达。
瑞萨电子推出具备卓越精度和功耗的汽车雷达收发器产品家族 | 新闻 | 2022年11月16日 | |
|
雷达架构:如何连接不同雷达传感器 | 博客 | 2022年10月11日 |