6-Phase 12V/48V Bidirectional Synchronous PWM Controller Evaluation Kit
The ISL78226 software enables control and observation of register settings and functional status of the controller. It works primarily via a USB to I2C interface...
瑞萨电子采用高效 12V/48V DC/DC 转换器,为 48V 轻度混合动力汽车和电动摩托车提供理想的系统。 该解决方案由 LV148*1 板网组成,支持功能安全*2。
系统优势:
*1 主要由德国汽车制造商制定的汽车 48V 供电标准
*2 请在客户系统上进行评估
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RBA250N10CHPF-4UA02 100V – 250A – N-channel Power MOS FET
|
车用功率MOSFETs | 购买 / 样片 |
ISL78420 100V, 2A Peak, Half-Bridge Driver with Tri-Level PWM Input and Adjustable Dead-Time
|
半桥 FET 驱动器 , 适用于 HEV/EV 的栅极驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL78424 100V Boot, 4A Peak, Half-Bridge Driver with Single PWM Input and Adaptive Dead Time Control
|
适用于 HEV/EV 的栅极驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL78444 100V Boot, 4A Peak, Half-Bridge Driver with Single PWM Input and Adaptive Dead Time Control
|
适用于 HEV/EV 的栅极驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL78224 4-Phase 12V/48V Bidirectional Synchronous PWM Controller
|
升压控制器(外部 FET), 开关稳压器 | 购买 / 样片 |
ISL78226 6-Phase 12V/48V Bidirectional Synchronous PWM Controller
|
升压控制器(外部 FET), 开关稳压器 | 购买 / 样片 |
RH850/F1KM-S1 高端汽车微控制器是车身应用的理想选择
|
RH850 车用MCU | 购买 / 样片 |
RL78/F12 适用于汽车应用的低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |
RL78/F13 适用于汽车应用的低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |
RL78/F14 适用于汽车应用的低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |
RL78/F15 带有增强型 CAN/LIN/IEBus 和内存配置的微控制器,适用于汽车应用
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, RL78 低功耗 16 位车用 MCU | 购买 / 样片 |
The ISL78226 software enables control and observation of register settings and functional status of the controller. It works primarily via a USB to I2C interface...
As a CPU board usable in connection with the E2 on-chip debugging emulator the RL78/F15 Target Board achieves simple and easy evaluation of the target MCU.
As a CPU board usable in connection with the on-chip debugging emulator E2, E2 Lite, E1(discontinued product), this product achieves simple and easy evaluation of the...
The ‘RH850/F1KM-S1 Starter Kit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1KM-S1...