ISL8215M提供高功率密度和效率,可简化工业、医疗和通信设备的设计
美国加州、MILPITAS --- 2017年9月13日 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出业内首款42V单通道DC/DC步降电源模块ISL8215M,可提供高达15A的持续电流。该模块可在单一宽输入电压范围中运行,包括工业标准的12V、18V和24V中间总线电源轨。它提供0.6V - 12V可调节输出电压、60mA/mm2的最高功率密度,封装尺寸仅为13mm x 19mm。其96.5%的峰值效率为工业、医疗、RF通信、汽车电子、以及使用锂离子电池的便携式设备中的FPGA、DSP和MCU提供优异的负载点转换性能。
ISL8215M是一套完整的DC/DC电源模块,它在单个紧凑封装内包含了控制器、MOSFET、电感器和无源器件,简化了系统设计并加快产品上市速度。该模块的专有高密度阵列(HDA)封装,通过单层导电封装基板(可降低引线电感,并主要通过系统板散热)提供无可比拟的电子性能和热性能。ISL8215M安装在铜引线框架结构上,允许模块在没有气流或散热器的条件下在宽温度范围内全负载运行,进一步缩小尺寸和降低成本。
ISL8215M还提供快速瞬态响应和卓越的回路稳定性,其40ns典型最小导通时间允许单步低占空比降压转换为负载点电压。该器件提供可选择的轻负载效率,以延长锂离子电池寿命,并支持符合能源之星®(Energy Star)标准的产品。该器件提供电压、温度和电流保护功能,可确保在异常工作条件下的安全运行。ISL8215M还在故障清除时提供自动重启功能,以保护负载和系统。
Intersil公司工业模拟和电源产品部副总裁Philip Chesley表示:“ISL8215M具有无可比拟的功率密度和超高效率的性能。该模块具有小巧的尺寸、40V以上的输入电压、15A输出电流性能和丰富的功能,帮助客户轻松实现日益紧凑的电源设计。”
- 完整的15A单通道电源,集成了控制器、MOSFET、电感器和无源器件;
- 可在单一7V - 42V宽输入电压范围内运行;
- 0.6V - 12V可调节输出电压,线路、负载和温度的精度为+/-1.5%,40ns导通时间低占空比;
- 高达96.5%的峰值效率;
- 300kHz - 2MHz可调节开关频率,默认值为300kHz;
- 外部时钟信号同步高达1MHz;
- 可选择的轻负载PSM/DEM效率模式,有助于延长电池寿命;
- 故障保护包括输入欠压锁定、过温、可编程过流、输出过压和输出预偏置启动,确保安全运行;
- 可编程软启动可减少来自输入电源的浪涌电流;
- 专用的使能引脚和电源良好标志,简化了具有电压跟踪的系统电源轨排序。
ISL8215M电源模块已开始供货,采用19mm x 13mm x 5.3mm HDA封装。ISL8215MEVAL1Z评估板也已供货。了解更多信息,敬请访问:www.intersil.com/products/isl8215m。
ISL8215M是Intersil广泛的模拟和数字电源模块系列的新成员,这些模块能支持1V - 80V输入电压轨和3A - 80A输出电流,可以满足广泛的应用。了解更多有关Intersil电源模块产品系列信息,敬请访问:www.intersil.com/powermodules。
Intersil、Intersil标识为瑞萨电子株式会社子公司Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。