高度集成的ISL850xx支持辅助电源轨,可用于高达14A的工业和基础设施负载点应用
美国加州、MILPITAS --- 2017年4月5日 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出五款同步降压稳压器--- ISL85014、ISL85012、ISL85009、ISL85005A和ISL85005,可将12V电源轨电压降低至0.6V的负载点输入电压,适用于MCU、FPGA、内存和外设I/O。ISL850xx系列的这五款最新降压稳压器分别提供14A、12A、9A和5A连续输出电流,以支持工业计算机和可编程逻辑控制器以及电信、测试测量、服务器和存储网络设备。
ISL850xx同步降压稳压器支持3.8V - 18V输入电压和宽输出电流范围,为设计师提供了具有高效率和可靠性能的完整产品组合。这些引脚兼容的稳压器集成了导通电阻(RDSon)非常低的高边和低边MOSFET,可减少外部元件数量和功率损耗,进而延长产品寿命。这两个FET还提供电流限制和反向电流限制功能,以提升可靠性和为系统提供过流保护。高效率的ISL850xx可帮助降低管芯温度,使系统的运行无需冷却风扇或散热器。其内部补偿电路消除了附加外部元件,可降低设计复杂度和物料成本。
ISL85014采用业内最小的14A封装尺寸(3.5mm x 3.5mm)之一,紧凑的尺寸有助于留出宝贵的电路板空间。ISL85009是业内功率效率最高的9A同步降压稳压器之一,提供导通电阻为17mΩ的高边FET和导通电阻为8.5mΩ的低边FET,可大幅降低管芯温度,满足没有冷却系统的应用需求。引脚兼容的ISL85014、ISL85012和ISL85009适用于高负载电流应用,而5A ISL85005A和ISL85005降压开关稳压器则与早前发布的3A ISL85003A和ISL85003器件引脚兼容。
Intersil基础设施和工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“设计复杂度的不断增加,促使电源工程师寻找不仅尺寸小,而且能提供高效率、快速瞬态响应和易用性的高度集成、功能丰富的降压稳压器。我们的引脚兼容3A - 14A同步降压稳压器产品系列提供了客户需要的所有特性,并且占位面积小,易于布局。”
- 3.8V - 18V输入电压范围,9A、12A和14A最大输出负载;
- 输出电压可调节到低至0.6V;
- 预偏置启动,具有内部3ms软启动;
- 300kHz或600kHz可选择开关频率,外部同步频率可达1MHz;
- 峰值电流模式控制,带热补偿电流限制和内部或外部补偿选项;
- 全面保护功能,包括输入/输出过压、具有欠压检测功能的集成式自举二极管和可选过流保护(OCP)方案(包括打嗝和闭锁)。
- 4.5V - 18V输入电压范围,5A最大输出负载;
- 输出电压可调节到低至0.8V;
- 具有欠压检测功能的集成式自举二极管;
- 电流模式控制,带内部或外部补偿选项;
- 默认开关频率内部设置500kHz;
- ISL85005具有内部2.3ms软启动;ISL85005A具有可编程软启动,以限制启动期间的冲击电流;
- 全面保护功能,包括输出Power-Good(PG)信号、HS逐周期电流限制、LS正向和反向OCP、热关断、输入欠压锁定(UVLO)以及输入和输出过压保护。
ISL850xx系列降压稳压器可与ISL68127和ISL69124数字多相控制器及ISL99227智能功率级结合使用,以支持具有高效率和紧凑尺寸的网络辅助输出电源轨。它们还非常适用于与Intersil的5V同步降压稳压器(如6A ISL8026、双路3A ISL8033和3A ISL80030/31)一起使用的双级12V - 5V/3.3V电压轨。
ISL850xx 12V同步降压稳压器现已供货,产品采用12引线DFN和15引线TQFN 封装。欲知更多信息和订购评估板,敬请访问:www.intersil.com/12v-buck-regulators。
设计工程师可以使用Intersil的PowerCompass™工具快速找到适合自己特定需求的ISL850xx稳压器和其他器件,创建多个同时支持FPGA或处理器的电源轨,执行高级别系统分析,以及生成定制参考设计文件。观看产品视频,请点击:http://www.intersil.com/en/tools/videos/12v-switching-regulators-video-cn.html。
器件 | 输出电流 | 输入电压 | 封装 |
---|---|---|---|
ISL85014 | 14A | 3.8V - 18V | 3.5mm x 3.5mm, 15引线TQFN |
ISL85012 | 12A | 3.8V - 18V | 3.5mm x 3.5mm, 15引线TQFN |
ISL85009 | 9A | 3.8V - 18V | 3.5mm x 3.5mm, 15引线TQFN |
ISL85005A | 5A | 4.5V - 18V | 3mm x 4mm, 12引脚 DFN |
ISL85005 | 5A | 4.5V - 18V | 3mm x 4mm, 12引脚 DFN |
Intersil、PowerCompass 、Intersil标识为瑞萨电子株式会社子公司Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。