美国加州、MILPITAS --- 2016年11月1日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出12款新型数字多相控制器 --- ISL681xx和ISL691xx(其中包括两款业内首次推出的具有自适应电压调节总线AVSBus™的数字解决方案)和一款配套智能功率级 --- ISL99227。这些新型数字控制器提供多达七个相位,可按任意组合分配到两个输出,与智能功率级相结合可以提供从10A至450A的可扩展解决方案,从而增强功率优化,提高网络和通信基础设施设备的能源效率。
AVSBus符合PMBus™ v1.3规范,具有直接连接至处理器的50MHz高速总线,以传输遥测数据,并通过自适应电压定位实现高效节能。Intersil的新型DC/DC控制器和ISL99227 60A智能功率级支持高要求的CPU核心电压、内存和辅助电源轨,有助于电源设计工程师定制自己的解决方案,以满足任何电源轨要求。
数字多相控制器系列包括三组控制器产品。其中,ISL68137和ISL68134控制器利用AVSBus为网络路由器、交换机、服务器、存储设备和无线电信设备中基于ARM的处理器供电并与之通信。ISL68127和ISL68124通用控制器为网络处理器、FPGA、SoC和图形加速器供电。ISL69147/44、ISL69137/34、ISL69128/27和ISL69125/24这八款控制器增加了一个次级高速接口(SVID或SVI2),为构成物联网(IoT)支柱的云计算应用中的最新英特尔或AMD处理器供电。
ISL681xx和ISL691xx控制器集成的高性能数字引擎,采用具有专利的综合电流控制架构,能够实时(零延迟)跟踪每个相电流。这使器件能够以精确的电流、电压定位、比竞争器件小30%的电容来响应任何负载瞬变。综合电流控制还有助于利用所有陶瓷电容来开发高可靠性系统。
工程师能够通过Intersil易于使用的PowerNavigator™ GUI(图形用户界面)软件工具实现数字控制的灵活性和优势。PowerNavigator连接至开发板,通过PMBus和AVSBus进行通信,有助于工程师设置和控制所有参数,通过用于增加/降低相位的精确电流阈值来优化效率并调整回路调谐。PowerNavigator消除了电路板返工,因为设计可以进行动态变更,实现稳定性调谐和优化。最终配置只需存储到非易失内存。
Intersil基础设施和工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“我们全面的数字多相解决方案系列实现了尺寸和灵活性的又一次突破,同时满足任何先进数字负载的需求。它们为我们的客户提供了下一代物联网和云计算系统所需的效率和一流的瞬变及热性能。”
- 符合PMBus 1.3和AVSBus规范
- Vin、Vout、输入/输出电流及温度诊断故障报告的遥测功能,带有黑匣子功能
- ISL68137和ISL68134包含用于自适应电压调节的AVSBus接口
- 专有的数字控制方案,及拥有专利的综合电流控制
- 按相位进行全带宽、零延迟的电流波形数字化
- 快速瞬态响应支持最小输出电容,包括所有MLCC
- 灵活的相位配置
- 可配置PWM,能够将相位分配到任何输出(X+Y)
- 允许解决方案在10A - 450A电流范围内进行调节
- 功率级支持
- 支持带集成式电流感测的ISL99227 60A智能功率级
- 支持ISL6617A相位倍增器,用于扩展到14相位工作模式
- 通过PowerNavigator GUI进行直观的设置、控制和监测
- 具有平均和峰值阈值的周期性电流保护
- 具有可调节电流阈值的自发的自动相降(APD)
- 输出和输入过压及欠压保护
- 输入电压范围: 4.5V - 18V
- 60A电流容量,具有额定25V同步FET
- 集成电流感测,跨线路、负载和温度的精度为3%
- 5mV/A差分电流报告,消除DCR误差和噪声
- 3.3V兼容三态PWM输入
- 带故障监测功能的集成温度感测
- 高边FET过流保护
ISL681xx和ISL691xx数字多相控制器以及ISL99227智能功率级现已供货。ISL99227智能功率级采用5mm x 5mm 32引线QFN封装。相关开发板也已供货,可帮助工程师扩展电源性能和选择连接要求,从而快速进行原型设计和开发。
双输出器件 | 接口版本 | 输出相位配置 | 封装 |
---|---|---|---|
ISL68137 | PMBus/AVSBus | X+Y= 7 | 6mm x 6mm, 48-L QFN |
ISL68134 | PMBus/AVSBus | X+Y= 4 | 5mm x 5mm, 40-L TQFN |
ISL68127 | PMBus | X+Y= 7 | 6mm x 6mm, 48-L QFN |
ISL68124 | PMBus | X+Y= 4 | 5mm x 5mm, 40-L TQFN |
ISL69147 | AMD SVI2 | X+Y= 7 | 6mm x 6mm, 48-L QFN |
ISL69144 | AMD SVI2 | X+Y= 4 | 5mm x 5mm, 40-L TQFN |
ISL69137 | IMVP8 SVID | X+Y= 7 | 6mm x 6mm, 48-L QFN |
ISL69134 | IMVP8 SVID | X+Y= 4 | 5mm x 5mm, 40-L TQFN |
ISL69128 | VR13/IMVP8 | X+Y= 7 | 6mm x 6mm, 48-L QFN |
ISL69127 | VR13 SVID | 6+1 = 7 | 6mm x 6mm, 48-L QFN |
ISL69125 | VR13 SVID | X+Y= 4 | 5mm x 5mm, 40-L TQFN |
ISL69124 | VR13 SVID | X+Y= 4 | 5mm x 5mm, 40-L TQFN |
Intersil、PowerNavigator和Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。