美国加州、MILPITAS--- 2016年5月24日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款单通道DC/DC步降电源模块--5A的ISL8205M和3A的ISL8202M,以4.5mmx 7.5mm x1.85mm的紧凑封装尺寸提供高功率密度和最高95%的效率。这两款引脚兼容的电源模块可为广泛的家庭网络和高端消费类产品,以及使用锂离子电池的便携式工业设备中的FPGA、DSP和MCU提供负载点(POL)电源转换功能。这些模块是完整的电源产品,其密封模块中包括控制器、MOSFET、电感和无源器件,有助于简化系统设计。
ISL8205M和ISL8202M厚度为1.85mm,可直接安装于印刷电路板的背面,为正面安装元件留下宝贵的空间。这两款器件支持2.6V -5.5V输入电压,并提供低至0.6V的可调节输出电压。引脚兼容性允许工程师先使用3A电源模块,随后再转到更高的5A输出电流,或设计具有多个POL输出轨的电源树。对于使用电池的应用,ISL8205M和ISL8202M提供独特的效率和节能特性,以延长电池续航时间和支持符合“能源之星”(EnergyStar®)标准的产品。可选择的轻负载效率、100%占空比模式和50µA静态电流帮助在轻负载条件下实现更出色的效率和更低的功耗。
两款电源模块都利用Intersil的专利技术和先进封装,提供高功率密度和优异的散热性能。铜引线框架结构使模块在满负载状态下工作时适应较宽的温度范围,无需气流或散热器。ISL8205M和ISL8202M还提供若干保护特性,可确保产品在异常工作条件下的安全运行,从而进一步增强坚固性和可靠性。
Intersil公司基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“ISL8202M和ISL8205M模拟电源模块可加快产品上市速度,并提供业内最佳的功率密度与性能组合。其尺寸、轻负载效率和100%占空比性能,可满足客户对于设计日益小型化的电池供电型系统的所有需求。”
- 单通道5A和单通道3A开关电源
- 引脚兼容性
- 95%的最高效率
- 2.6V - 5.5V宽输入电压范围
- 可低至0.6V的可调节输出电压,在线路、负载和温度变化条件下的精度为+/- 1.6%
- 680kHz - 3.5MHz 可调节开关频率范围,默认频率 1.8MHz
- 外部时钟信号同步最大频率3.5MHz
- 可选择的轻负载效率模式和100%占空比LDO模式帮助延长电池续航时间
- 专用启用(enable)引脚和power-good旗标帮助简化系统电源轨的时序控制
- 故障保护包括输入欠压锁定、过温、过流/短路(带打嗝模式)、过压和负过流
- 可编程软启动帮助减小涌入电流,自动输出放电确保软停止
ISL8205M和ISL8202M是对Intersil的低压产品线中非常受欢迎的双通道3A/单通道6A ISL8203M的补充。这个完善的产品系列由支持1V - 80V输入电压轨、3A - 80A输出电流的模拟和数字电源模块组成,可满足广泛的应用需求。欲知有关Intersil的电源模块产品系列的更多信息,请访问www.intersil.com/powermodules。
ISL8205M和ISL8202M电源模块现已开始供货,产品采用4.5mm x 7.5mm、22引线QFN封装。其评估板也已供货。欲知更多信息,请访问www.intersil.com/products/ISL8205m和www.intersil.com/products/ISL8202m。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。