美国加州、MILPITAS--- 2015年5月27日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出首款避免工业应用中通常使用的中间步降转换级的60V同步降压控制器---ISL8117。该同步步降PWM控制器的低占空比(导通时间最小40纳秒)支持从48V到1V负载点的直接步降转换。这一创新使得工程师能够显著降低工业电子、医疗和通信基础设施应用的系统复杂性和解决方案成本。
在需要较低输出电压的高输入电压应用中,工程师通常依赖于会增加系统成本的模块,或者是会增加解决方案尺寸和复杂性的二级DC/DC解决方案。ISL8117控制器的推出,则为低输出电压/输入电压比(Vout/Vin)的应用提供了经济而可靠的替代方案。ISL8117使用带有自适应斜坡补偿的谷值电流模式调制来支持宽范围输入电压和输出电压组合的稳定工作,且无需外部补偿。系统工程师还能使用ISL8117最高2MHz的可调频率来优化电源成本、尺寸和效率。
创新的ISL8117在缩小解决方案尺寸和简化系统设计的同时并未牺牲性能。常用功能的默认设计值和ISL8117的宽输入电压和输出电压范围,使其需要的外围元件数量少于竞争解决方案。使用ISL8117,工程师能够设计只需10个元件(包括MOSFET和被动元件)的完整DC/DC降压转换解决方案,并实现最高98%的转换效率和达到1.5%的输出电压精度。ISL8117 的低引脚数量和易于布局的引脚结构还最大限度减少了重叠迹线的数量,进一步改善了电源性能。
Intersil公司基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“ISL8117降压控制器满足了市场对于从极高输入电压(如48V)到 1V输出的直接负载点转换需求。支持轻负载效率模式的独特能力在工业应用中非常关键,并使ISL8117成为比基于老旧技术的现有解决方案好很多的替代方案。”
- 4.5V - 60V宽输入电压范围涵盖所有标准输入轨,包括5V、12V、 24V、36V、42V和48V
- 0.6V - 54V宽输出电压范围
- 市场上的最小导通时间,帮助实现极低占空比电源,并在许多应用中避免对两级解决方案的需要
- 可编程100kHz - 2MHz开关频率且支持同步,以减少系统的辐射噪声和避免拍频问题
- 全面的故障保护提供长期可靠性,包括过压、欠压、过流和过温保护
- 大电流FET驱动器和DEM工作模式可确保所有负载水平下的高效率
- 带有预偏置支持的可调节软启动可支持多个ISL8117控制器的依次启动
ISL8117高压控制器能够与Intersil低压差线性稳压器(如ISL80136、ISL80138、ISL80101A)和集成式FET开关稳压器(ISL8023/24或ISL8016)结合使用,以支持典型过程控制工业应用中的大量电源轨。
ISL8117现已供货,产品采用4mm x 4mm QFN和6.4mm x 5mm HTSSO封装。为方便工程师快速评估器件特性和性能,同时还提供了ISL8117EVAL1Z低功率(Vin 4.5V-60V和3.3Vout/6A)和ISL8117EVAL2Z高功率(Vin 18V-60V和12Vout/20A)两款评估板。工程师可在低功率(工厂自动化或机器人)和高功率(电信或游戏机)应用中使用它们。
欲知有关ISL8117 60V控制器、评估板和演示参考设计电路板的更多信息,请访问www.intersil.com/products/isl8117。
观看ISL8117同步降压PWM控制器介绍视频(中文),请访问:
http://cn.intersil.com/en/tools/videos.html#vid=4218864888001
观看ISL8117同步降压PWM控制器评估和演示板视频(中文),请访问:
http://cn.intersil.com/en/tools/videos.html#vid=4218794484001
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。