美国加州、MILPITAS --- 2014年5月28日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出双路20A/单路40A降压电源模块ISL8240M,为基础设施和嵌入式计算应用的效率和功率密度设定了新的标准。ISL8240M的占位面积只有2.9cm2,却能提供高达100W输出功率、大于90%的转换效率以及业内领先的热性能,为设计工程师提供了适用于高电流应用的全集成DC/DC转换器解决方案。
目前用于通信和计算基础设施的FPGA、ASIC和微处理器所需电流日益提高。为了支持这些大电流电路,设备制造商常常依靠分立电源解决方案,但这些电源复杂、占用宝贵的空间,需要昂贵的开发设备,并可能具有严重的功率输出限制。Intersil的电源模块系列可降低设计复杂性和给电源系统留出更多空间、增加灵活性,同时提高效率和热性能。
作为Intersil电源模块系列的最新成员,ISL8240M与公司广受欢迎的ISL8225M 30A电源模块引脚兼容,输出电流增加至40A并提供高达100W输出功率。这向设计工程师提供了高度的灵活性,有助于实现跨平台的单一PCB设计。如果用6片ISL8240M并联输出,还能提供高达240A输出电流,是业内最大的总输出电流。
ISL8240M利用Intersil的专利技术和先进封装工艺来提供大于90%的转换效率和业内最佳热降额性能,使ISL8240M能够在宽温度范围内以满功率工作。该模块还提供过温、过电流和过压保护,进一步增强了解决方案的坚固性和可靠性。
与Intersil的所有电源模块一样,ISL8240M也是一种全集成的交钥匙解决方案,仅有17mm x 17mm大小,且只需要6个外围被动器件。卓越的热性能使其不需要散热器,有助于进一步简化电源设计,以及降低设计与制造风险和提高可靠性。
“市场对电源的需求继续增加,使每一次效率提升和电路板空间节省都对帮助客户实现其设计目标至关重要”,Intersil公司基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示,“ISL8240M是对我们30A电源模块解决方案的补充,向设计工程师提供了更高的灵活性,同时满足客户对我们解决方案的所有省电及高可靠性要求。”
- 宽输入电压范围:4.5V - 20V
- 可调节输出电压范围:0.6V - 2.5V
- 能够提供两个单独输出(每个通道最高20A),或一个40A输出,6个并联工作的模块实行均流时,输出电流可达240A
- 在40A电流条件下实现>90%的效率(12Vin,2.5Vout)
- 全套保护功能:过电流、过压/欠压及过温监测
ISL8240M电源模块现已供货,产品单价39.85美元,1,000件起订。ISL8240MEVAL3Z和ISL8240MEVAL4Z是ISL8240M的评估平台,定价88.00美元。
欲知有关ISL8240M电源模块的更多信息,请访问: www.intersil.com/products/ISL8240m
欲知有关ISL8240MEVAL3Z和 ISL8240MEVAL4Z评估板的更多信息,请访问:http://www.intersil.com/en/tools/reference-designs/isl8240mevalxz.html。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。