美国 加州、MILPITAS --- 2013年1月10日 —全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出具有卓越功率密度与效率的升压转换器产品系列。这些新升压转换器产品非常适用于由单节锂离子电池供电并支持USB OTG功能的产品。
ISL9113是一款提供460mA/mm2业内领先电流密度的完全集成式同步升压转换器,并有5V固定输出电压或可调节输出电压版本可供选择。内部集成的1.3A同步MOSFET可在单节锂离子电池供电,5V输出电压时提供500mA的输出电流,智能手机或平板电脑的设计中常常需要这种500mA的升压电路来给USB端口的外围设备供电。
- 1.8MHz开关频率允许使用小容量的从而封装更小的电感和电容
- 低内阻MOSFET提供高达95%的效率来最大化电池续航时间
- 20uA静态电流在轻负载条件下提供卓越的效率
- 采用微型0.8mm x 1.36mm WLCSP封装或2mm x 2mm DFN封装
ISL9113 是广受欢迎的 Intersil 低输入电压、同步升压转换器 ISL9111 和 ISL9111A 的后续产品。ISL9111 和平ISL9111A集成了1A 同步 MOSFET 可在单节碱性电池供电时提供 100mA 电流。ISL9111 和 ISL9111A 适用于可充电锂电池和普遍电池供电的系统的升压电源设计。ISL9111 具有欠压锁定 (UVLO) 功能,可在输入电压低于 0.7V 时从内部禁用转换器,以防电池过度放电。ISL9111A 通过禁用该功能来最大化不可充电普遍电池的续航时间。
ISL9113 现已开始供货,采用紧凑型2mm x 2mm 8引脚DFN封装和0.8mm x 1.36mm 6-bump WLSCP封装。起价为每个1.39美元,6,000 件起订。ISL9111和ISL9111A采用6引脚SOT-23封装,起价为每个1.20美元,3,000件起订。
欲知更多信息请访问: http://www.intersil.com/products/ISL9113
Intersil、Intersil标识为 Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。