ウィニング・コンビネーション

アナログ+組込みシステムなど、ルネサスの横断的な製品ポートフォリオを組み合わせたトータルソリューションの数々がご覧になれます。

 

 

新着情報

車載用マルチ出力コントローラ
デュアル同期整流降圧コントローラISL78264およびデュアル同期整流昇降圧コントローラISL78263は、軽負荷時の自己消費電流が業界最小レベルの6µAです。96%の電力効率を達成することで、電源の設計者は新たなECUの電源システムを100µA内に収めるために余裕ができることはもちろん、より厳しい50µAの制限内に収めることも可能になります。

 

クイックリンク

 

ニュース&ブログ

小惑星探査機「はやぶさ2」に、ルネサスのインターシルブランド耐放射線ICが搭載され、6年間におよぶ小惑星サンプル採取ミッションで活躍

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、再突入カプセルに小惑星のサンプルを採取して2020年12月6日に地球に帰還した小惑星探査機「はやぶさ2」に、当社の耐放射線ICが搭載されていたことを発表します。

続きを読む
車載SoCに向け、高性能と電力効率を世界最高レベルで両立したCNNアクセラレータコアとASIL Dに向けた機能安全技術を開発

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、ADAS(先進運転支援システム)や自動運転システムに向けて、性能と消費電力の最適化を図り、高い機能安全レベルをサポートする車載向けプロセッサ技術を開発しました。

続きを読む