Important notice
ウィニング・コンビネーション
アナログ+組込みシステムなど、ルネサスの横断的な製品ポートフォリオを組み合わせたトータルソリューションの数々がご覧になれます。
新着情報
RL78/G1M および RL78/G1N Fast Prototyping Board は、それぞれシンプルなモータ制御およびLEDディスプレイ用途に最適な選択であり、追加のツールなしで素早く評価やプロトタイプ開発を可能にします。
RX MCUに搭載されたTrusted Secure IP(TSIP)エンジンを使用してセキュリティ開発を簡素化し、IoTデバイスを保護します。
デュアル同期整流降圧コントローラISL78264およびデュアル同期整流昇降圧コントローラISL78263は、軽負荷時の自己消費電流が業界最小レベルの6µAです。96%の電力効率を達成することで、電源の設計者は新たなECUの電源システムを100µA内に収めるために余裕ができることはもちろん、より厳しい50µAの制限内に収めることも可能になります。
クイックリンク
ニュース&ブログ

ルネサス エレクトロニクス株式会社(CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、ADAS(先進運転支援システム)や自動運転システムに向けて、性能と消費電力の最適化を図り、高い機能安全レベルをサポートする車載向けプロセッサ技術を開発しました。