トピックス
E2エミュレータLite ご利用時は リリース情報もご覧ください。
E2エミュレータLite (略称: E2 Lite) は、RXファミリ、RAファミリ、REファミリおよび RL78ファミリのマイコンに対応したオンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマです。E1エミュレータと同等のデバッグ機能を継ァミリ承しながら更に低価格を実現し、教育 および 初期評価から本格的な開発まで、幅広い用途でご使用頂けます。E1エミュレータとの互換性を持ち、E1でデバッグを行っていたユーザシステムの接続が可能。E1用のオプション製品(ホットプラグアダプタ等)も使用できます。
ご利用になるマイコンごとにリリース情報をご確認ください。
RAファミリ RL78ファミリ RXファミリ RISC-V MCU
*REファミリをご利用の場合は、ルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください。
用途 | ソフトウェア | 最新バージョン | リリース | 動作環境 |
---|---|---|---|---|
デバッグ | e² studio | (64ビット版) 2024-01.1 | 2024/01/29 | 動作環境 |
(32ビット版) V7.8.0 | 2020/04/20 | |||
フラッシュ書き込み | Renesas Flash Programmer V3 | V3.14.00 | 2024/01/22 |
用途 | ソフトウェア | 最新バージョン | リリース | 動作環境 |
---|---|---|---|---|
デバッグ | CS+(CS+ for CC) | V8.11.00 Note1 | 2024/01/22 | 動作環境 |
e² studio | (64ビット版) 2024-01.1 | 2024/01/29 | ||
(32ビット版) V7.8.0 | 2020/04/20 | |||
IAR Embedded Workbench | パートナー製ツールのため、E2 Lite対応についての詳細は IAR Systemsにお問い合わせください。 | |||
フラッシュ書き込み | Renesas Flash Programmer V3 | V3.14.00 | 2024/01/22 | 動作環境 |
Note
用途 | ソフトウェア | 最新バージョン | リリース | 動作環境 |
---|---|---|---|---|
デバッグ | CS+(CS+ for CC) | V8.11.00 Note1 | 2024/01/22 | 動作環境 |
e² studio | (64ビット版) 2024-01.1 | 2024/01/29 | ||
(32ビット版) V7.8.0 | 2020/04/20 | |||
IAR Embedded Workbench | パートナー製ツールのため、E2 Lite対応についての詳細は IAR Systemsにお問い合わせください。 | |||
フラッシュ書き込み | Renesas Flash Programmer V3 | V3.14.00 | 2024/01/22 | 動作環境 |
Note
用途 | ソフトウェア | 最新バージョン | リリース | 動作環境 |
---|---|---|---|---|
デバッグ | e² studio | (64ビット版) 2024-01.1 | 2024/01/29 | 動作環境 |
フラッシュ書き込み | Renesas Flash Programmer V3 | V3.14.00 | 2024/01/22 |
内容 |
---|
エミュレータ使用時のノウハウ集 |
IDEとプログラマの対応バージョン |
プロジェクトファイルを他のエミュレータで使用する際に必要な手続き [RX] |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 4.92 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 3.10 MB 英語 | |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 3.25 MB 英語 | |
4 items
|
この動画では、RL78ファミリマイコン開発用のエミュレータを紹介します。
00:00 オープニング
01:14 機能比較
02:18 消費電流チューニングソリューション
03:32 外部トリガ入力機能
04:08 外部トリガ出力機能
04:39 Webページ紹介
対応している機能はご使用になる統合開発環境により異なります。また、機能詳細および接続方式は、ご使用になるデバイスにより異なります。
項目 | 内容 |
---|---|
| オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)を参照ください。 |
オンボードプログラム | 可能Note1 |
ユーザインタフェース | 14pin 2.54mm ピッチ コネクタ (7614-6002:スリーエムジャパン製、2514-6002:3M Limited製) 20pin 1.27mm ピッチ コネクタ (FTSH-110-01-L-DV-K:Samtec 製) 10pin 1.27mm ピッチ コネクタ (FTSH-105-01-L-DV-K:Samtec 製、FTSH-105-01-L-DV:Samtec 製 ガイドなしタイプNote2) |
PCインタフェース | USB 2.0 フルスピード |
システムとの接続 | 付属のユーザインタフェースケーブルで接続(接続信号は対象マイコンの品種により異なります) |
動作電圧範囲 | 1.8〜5.5V (対象マイコンの動作電圧範囲内) |
エミュレータからの電源供給 | 供給電流:最大200mA、供給電圧:3.3Vのみ |
外形寸法 (突起部を除く) | 96.2 mm×52.7 mm×17.2 mm |
適合海外規格 | 欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024 米国FCC規格 : FCC part 15 Class A |
Note
RAファミリ、RISC-V MCUデバイスを接続する場合、別途ユーザインタフェースケーブル(20-20pin または 20-10pin)をご購入いただく必要があります。
詳細は RAファミリ向けオプション製品 、RISC-V MCU向けオプション製品 をご覧ください。
フラッシュプログラマとして使用する場合のシステム構成は Renesas Flash Programmer (Programming GUI) をご参照ください。
E2エミュレータLiteをご使用の際に、便利な各種オプション製品を用意しております。マイコンごとに使用できる製品をご確認ください。
RAファミリ RL78ファミリ RXファミリ RISC-V MCU
種類 | 内容 | 製品名/マニュアル |
---|---|---|
ユーザインタフェースケーブル | E2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル。E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能。 | E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins) RTE0T00020KCAC0000J RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語) |
E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins) RTE0T00020KCAC1000J RTE0T00020KCAC1000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins) (PDF | English, 日本語) | ||
アイソレータ | ユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品 | RA/RE対応 E2エミュレータ(E2エミュレータLite)用 アイソレータ RTE0T00020KCAA0000J RTE0T00020KCAA0000J ユーザーズマニュアル(E2エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語) |
種類 | 内容 | 製品名/マニュアル |
---|---|---|
変換アダプタ | エミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタ | E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ R0E000010CKZ11 R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語) |
ホットプラグアダプタNote1 | ユーザプログラム実行中にエミュレータを接続するホットプラグイン機能を実現するためのアダプタ | E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ R0E000010ACB00 R0E000010ACB00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ) Rev.1.01 (PDF | English, 日本語) |
アイソレータ | ユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品 | E1エミュレータ用 アイソレータ R0E000010ACB20 R0E000010ACB20 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語) |
低電圧OCDボードNote2 | 内蔵Flash ROMの書き換えができない電源電圧でマイコンをデバッグする場合に必要なボード *エミュレータとユーザシステムの間で本ボードを使用し、ユーザシステムとはインサーキット接続します。 | RL78/G10(10pin/16pin)用低電圧OCDボード R0E510Y47LVB00 RL78/G10(10pin, 16pin)用低電圧OCDボード Rev.1.00 (PDF | English, 日本語) RL78/G10(10pin/16pin)のデバッグを電源電圧4.5V未満で行う場合に必要なボード。 |
Note
種類 | 内容 | 製品名/マニュアル |
---|---|---|
変換アダプタ | エミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタ | E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ R0E000010CKZ00 R0E000010CKZ00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語) ユーザインタフェースケーブル先端の14ピン2.54mmピッチコネクタを38ピン0.5mmピッチに変換するアダプタ |
E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ R0E000010CKZ11 R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語) | ||
ホットプラグアダプタNote1 | ユーザプログラム実行中にエミュレータを接続するホットプラグイン機能を実現するためのアダプタ | E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ R0E000010ACB00 R0E000010ACB00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ) Rev.1.01 (PDF | English, 日本語) |
アイソレータ | ユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品 | E1エミュレータ用 アイソレータ R0E000010ACB10 R0E000010ACB10 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語) |
Note
種類 | 内容 | 製品名/マニュアル |
---|---|---|
ユーザインタフェースケーブル | E2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル。E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能。 | E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins) RTE0T00020KCAC0000J RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語) |
E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins) RTE0T00020KCAC1000J RTE0T00020KCAC1000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins) (PDF | English, 日本語) |