概要

説明

RZ/A2Mの評価に最適な評価ボードキットです。

MIPIカメラモジュール、ディスプレイ接続用のディスプレイ出力ボード、オンチップデバッギングエミュレータ (Segger J-Link Lite) が添付されており、 開封後すぐにRZ/A2Mの評価が始められます。ぜひ本製品でRZ/A2Mの性能、機能をご体感ください。

RZ/A2M Evaluation Board Kit(RTK7921053S00000BE)に接続可能なTouch Screen TFT LCD board(YR0K77210B000BE)も販売しております。
※製品イメージは RSK+RZA1H RSK TFT Application Board Application Note (PDF)をご参照ください。

RZ/A2Mを始める(RZ/A Start-up ページ)

特長

  • 搭載デバイス:RZ/A2M (R7S921053VCBG:DRP機能あり、暗号機能なし、内蔵RAM 4MB)、DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)の評価が可能。
  • MIPIカメラモジュール(MIPI CSI)を同梱しており、MIPIカメラで入力した画像による画像認識処理などが可能。
  • HyperFlash™とHyperRAM™が1パッケージに搭載されたHyperMCP(Multi-chip package)を搭載しており、HyperFlash™とHyperRAM™の評価が可能。
  • 外部ディスプレイ接続用のディスプレイ出力ボードを同梱しており、外部ディスプレイに接続することにより画像出力が可能。
  • 2chのEthernet通信の評価が可能。
  • SDHIやUSBなどの他の周辺機能の評価も可能。
  • 安全/確実にAWS Cloudに接続可能。
    * HyperFlash™、HyperRAM™は米国Cypress Semiconductor Corporationの商標です。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/A2M FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット
DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)、カメラ入力、表示出力、画質調整など、様々な機能をサポートするRZ/A2M用ソフトウェア開発キットです。
Software Package ルネサス
1 item

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 5 KB 英語
1 item

サンプルコード

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。

RZ/A2Mの高速画像処理とDRPテクノロジーによる顔検出・バーコード検出を用いたカメラソリューションは、オンボードエミュレータに対応し、高速な開発をサポートします。