ルネサスの放射線耐性アナログプラスチック・パッケージICは、世界中のコミュニティ、政府、および企業の何億人ものユーザに高速インターネット接続などのソリューションを提供する小型衛星という新興分野におけるシグナルチェーンをサポートするよう設計されています。 数百もの小型衛星はメガコンステレーションネットワークを形成し、地球低軌道(LEO)から無線アクセスのない僻地を含む、地球上のあらゆる場所に、ブロードバンド・インターネット接続を提供します。

プラスチックICによる小型衛星コンステレーションへの電力供給についての詳細をご覧ください

年4回発行のRAD HARDニュースレターにご登録いただくと、ルネサスの最新の耐放射線特性製品情報やリソース情報をお届けします。

カテゴリ

耐放射線CANバス・トランシーバ

人工衛星/航空宇宙通信および遠隔測定データ処理用CANトランシーバ

耐放射線RFスイッチ

高絶縁性、高直線性を備え、かつ特許取得済の定インピーダンス技術を採用したRFスイッチ

耐放射線オペアンプ

高いDC精度とAC性能が同時に求められるアプリケーションに最適なオペアンプ

耐放射線マルチプレクサ

放射線耐性に優れたアナログマルチプレクサ(MUX)で優れたラッチアップ性能を実現

耐放射線基準電圧

低ノイズ性能を重視したDC高精度基準電圧

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 4.85 MB
ホワイトペーパー PDF 741 KB 英語
ホワイトペーパー PDF 684 KB
ホワイトペーパー PDF 405 KB
ホワイトペーパー PDF 175 KB
5 items
Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.

ツール&リソース