Renesas offers radiation hardened CMOS hex inverters that are ELDRS free and qualified to QML Class V space specifications.
Renesas offers radiation hardened CMOS hex inverters that are ELDRS free and qualified to QML Class V space specifications.
タイトル | 他の言語 | 分類 | 形式 | サイズ | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーションノート、ホワイトペーパー | ||||||
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill | – | アプリケーションノート | 338 KB | |||
AN9654: Use of Life Tested Parts | – | アプリケーションノート | 224 KB | |||
その他資料 | ||||||
Intersil Space Products Brochure | – | カタログ | 3.14 MB | |||
Intersil Commercial Lab Services | – | カタログ | 364 KB |
分類 | 日付 昇順で並び替え | |
---|---|---|
Low Dose Rate Acceptance Testing | 基本ページ | 2020年3月25日 |
Radiation Tolerant Plastic-Package ICs | 基本ページ | 2020年3月20日 |
Standard Data Package | 基本ページ | 2020年3月19日 |
Rad Hard SMD Test Flow | 基本ページ | 2020年3月19日 |
Rad Hard Test Reports | 基本ページ | 2020年3月19日 |
High Dose Rate (HDR) (krad (Si)) | Low Dose Rate (ELDRS) | SEL (MeV/mg/cm2) | DLA SMD | Qualification Level | |
---|---|---|---|---|---|
CMOS Hex Inverter | 100 | ELDRS free | 75 | 5962R9665301VCC, 5962R9665301VXC | QML Class V (space) |
CMOS Hex Inverter with Open Drain | 200 | ELDRS free | SEL free | 5962R9580101VXC | QML Class V (space) |