Renesas' radiation hardened CMOS decoder/demultiplexer combinational logic circuits are qualified to QML Class V space specifications.
Renesas' radiation hardened CMOS decoder/demultiplexer combinational logic circuits are qualified to QML Class V space specifications.
タイトル | 他の言語 | 分類 | 形式 | サイズ | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーションノート、ホワイトペーパー | ||||||
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill | – | アプリケーションノート | 338 KB | |||
その他資料 | ||||||
Intersil Space Products Brochure | – | カタログ | 3.14 MB | |||
Intersil Commercial Lab Services | – | カタログ | 364 KB |
日付 昇順で並び替え | |
---|---|
Low Dose Rate Acceptance Testing | 2020年3月25日 |
Radiation Tolerant Plastic-Package ICs | 2020年3月20日 |
Standard Data Package | 2020年3月19日 |
Rad Hard SMD Test Flow | 2020年3月19日 |
Rad Hard Test Reports | 2020年3月19日 |
High Dose Rate (HDR) (krad (Si)) | Low Dose Rate (ELDRS) | SEL (MeV/mg/cm2) | DLA SMD | Qualification Level | |
---|---|---|---|---|---|
CMOS Inverting 3-to-8 Line D... | 300 | ELDRS free | SEL free | 5962-98534 | QML Class V (space) |
CMOS BCD-To-Decimal Decoder | 100 | ELDRS free | 75 | 5962-96630 | QML Class V (space) |
CMOS Dual Binary to 1 of 4 D... | 100 | ELDRS free | 75 | 5962-96673 | QML Class V (space) |
CMOS 4-to-16 Line Decoder/De... | 200 | ELDRS free | SEL free | 5962-95729 | QML Class V (space) |
CMOS Dual 2-to-4 Line Decode... | 200 | ELDRS free | SEL free | 5962-95753 | QML Class V (space) |