Renesas' radiation hardened quad differential line drivers are designed for digital data transmission over balanced lines in low voltage RS-422 protocol applications. CMOS processing assures low power consumption, high speed and reliable operation in the most severe radiation environments.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN9519: Using the HS-26C(T)31RH Radiation Hardened RS-422 Line Driver アプリケーションノート PDF 301 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
AN9654: Use of Life Tested Parts アプリケーションノート PDF 224 KB
AN9520: Using the HS-26C(T)32RH Radiation Hardened RS-422 Line Receiver アプリケーションノート PDF 259 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB
Intersil Commercial Lab Services カタログ PDF 364 KB
TB399: LET Threshold for SEU of the HS-26C(T)32RH Operating in Failsafe Mode その他資料 PDF 141 KB

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本ページ 2020年3月25日
Radiation Tolerant Plastic-Package ICs 基本ページ 2020年3月20日
Standard Data Package 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard SMD Test Flow 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard Test Reports 基本ページ 2020年3月19日