ルネサスの耐放射線設計がなされたパワーデバイスは、航空宇宙および過酷環境で使用されるFPGA、ASIC、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラが要する厳しい電圧精度を実現しています。当社のソリューションは、入力電圧、負荷電流の変動、スイッチング・ノイズ、大きな負荷変動へのレギュレーション精度を可能にし、混合放射線被曝率やその他の過酷な環境での変異においても高い信頼性を実証しています。

製造と試験に関する情報

Renesasは、信頼性、効率、および精度に優れた耐放射線特性パワー製品の提供において高い実績を挙げています。これらの製品は、過酷な環境に必要な厳密な電圧精度を実現します。

低線量率イオン化照射が半導体に与える影響は、宇宙機器にとって重要な課題となっています。Renesasは、現在の高線量率耐性試験に対する補完としてウエハごとの低線量率耐性試験を行なうことにより、この市場に対応しています。

Renesasは、数社しかないRHA国防補給庁(陸および海) QMLサプライヤの1社です。Renesasの耐放射線SMD製品はすべてMIL-PRF-38535/QMLに準拠し、バーンイン試験に100%合格しています。

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
Radiation Hardened Load Switches Simplify Redundancy and Increase Reliability in Space Grade Power Systems ホワイトペーパー PDF 522 KB
衛星コマンド/テレメトリサブシステムおよび通信ペイロードのサイズ・重量・電力の削減のためのヒント English ホワイトペーパー PDF 784 KB
急拡大する小型衛星市場「New Space」におけるGaNデバイスの活用 English ホワイトペーパー PDF 1.49 MB
Ensuring Power Supply Sequencing in Spaceflight Systems ホワイトペーパー PDF 547 KB
How to Reduce SWaP of Satellite Command and Telemetry Subsystems ホワイトペーパー PDF 352 KB
Advantages of Using Gallium NitrideFETs in Satellite Applications ホワイトペーパー PDF 548 KB
Wafer by Wafer Low Dose Rate Acceptance White Paper ホワイトペーパー PDF 533 KB
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.16 MB

file_downloadダウンロード

printニュース&各種リソース

分類 日付
Rad Hard Test Reports 基本ページ 2020年3月20日
Rad Hard SMD Test Flow 基本ページ 2020年3月20日
Standard Data Package 基本ページ 2020年3月20日
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本ページ 2020年3月26日