The Intersil HCTS193MS is a radiation hardened 4-bit binary up/down synchronous counter. The HCTS193MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family. The HCTS193MS is supplied in a 16-lead ceramic flatpack (K suffix) or an SBDIP package (D suffix).
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 476 KB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
Price Increase Notice | PDF 360 KB | |
その他資料 | ||
ホワイトペーパー | PDF 533 KB | |
Product Advisory | PDF 499 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。